|
|
|
|
|
04332
HORIZONTAL PARTITION W300 PRISMA G IP30/IP55
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Partição
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de isolamento
|
|
Product name
|
Prisma G conduta
|
|
Forma particionamento cubículo
|
Forma 2
|
Complementar
|
Installation description
|
Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm
|
|
Direção da instalaçao
|
Horizontal
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Largura
|
300 mm
|
|
Peso do Produto
|
0,46 kg
|
|
Cor
|
White (RAL 9001)
|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
0,460 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
0,200 dm
|
|
Pacote 1 largura
|
1,550 dm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
2,850 dm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
S02
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
5
|
|
Peso do pacote 2
|
2,56 kg
|
|
Pacote 2 Altura
|
15 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
30 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
40 cm
|
|
Unidade de pacote tipo 3
|
P12
|
|
Número de unidades no pacote 3
|
60
|
|
Pacote 3 Peso
|
37 kg
|
|
Pacote 3 Altura
|
55 cm
|
|
Largura do pacote 3
|
80 cm
|
|
Pacote 3 Comprimento
|
120 cm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|