|
|
|
|
|
04406
LINERGY FC DISTRIBUTION BLOCK FOR COMPACT NSX250 4P FIXED/PLUG-IN+CONNECTION
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Linergy
|
|
Nome do produto
|
Linergy FC
|
|
Compatibilidade gama
|
Prisma P cubicle
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Device feeder
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de ligação
|
|
Número de dispositivos
|
3 4P)
|
|
Equipamento fornecido
|
Ligação flexível pré-fabricada para barramento Linergy
|
Complementar
|
Installation description
|
Cubicle - width 650 mm
|
|
Dispositivo instalado
|
Compact fixo NSX100...160 sem manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo NSX250 sem manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo NSX100...160 sem mecanismo de motor - Vertical instalação
Compact fixo NSX250 sem mecanismo de motor - Vertical instalação
Compact ligação NSX100...160 sem manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact ligação NSX250 sem manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact ligação NSX100...160 sem mecanismo de motor - Vertical instalação
Compact ligação NSX250 sem mecanismo de motor - Vertical instalação
Compact ligação NSX100...160 sem alavanca - Vertical instalação
Compact ligação NSX250 sem alavanca - Vertical instalação
Compact fixo NSX100...160 com manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo NSX250 com manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo NSX100...160 com mecanismo de motor - Vertical instalação
Compact fixo NSX250 com mecanismo de motor - Vertical instalação
Compact ligação NSX100...160 com manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact ligação NSX250 com manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact ligação NSX100...160 com mecanismo de motor - Vertical instalação
Compact ligação NSX250 com mecanismo de motor - Vertical instalação
Compact ligação NSX100...160 com alavanca - Vertical instalação
Compact ligação NSX250 com alavanca - Vertical instalação
|
|
Identificação de polos
|
4P
|
|
Direção da instalaçao
|
Horizontal
|
|
Suporte de montagem
|
Placa de montagem
|
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
750 V CA
|
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
8 kV
|
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
675 A a 40 °C
|
|
[Ue] Tensão de Operação Nominal
|
690 V
|
|
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível
|
50 kA
|
|
I²t na activação
|
25000000 A².s
|
|
Corrente admissível
|
675 A a 40 °C
615 A a 60 °C
570 A a 70 °C
|
|
Ligações - terminais
|
Outgoer ligar fase / neutro) , 3 de saída
Alimentação barras flexíveis fase / neutro) , 32 x 8 mm
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Comprimento
|
440 mm
|
|
Altura
|
132 mm
|
|
Profundidade
|
235 mm
|
|
Peso do Produto
|
8 kg
|
|
Cor
|
Preto
|
Ambiente
|
Normas
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
|
Certificações do produto
|
KEMA
ASEFA
|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
8,480 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
1,500 dm
|
|
Pacote 1 largura
|
2,400 dm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
4,550 dm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
P12
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
35
|
|
Peso do pacote 2
|
296,8 kg
|
|
Pacote 2 Altura
|
80 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
80 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
120 cm
|
Sustentabilidade da oferta
|
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme Declaração RoHS da EU
|
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
|
Presença de halogéneo
|
Produto sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|