Schneider-Electric DSA
 
04408 Imagem Schneider electric
04408
LINERGY FC DISTRIBUTION BLOCK FOR COMPACT NSX250 4P FIXED W/O CONNECTION
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Linergy
Nome do produto Linergy FC
Compatibilidade gama Prisma P cubicle
Tipo de produto ou componente Device feeder
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de ligação
Número de dispositivos 3 4P)
Complementar
Installation description Cubicle - width 650 mm
Dispositivo instalado ComPact: fixed NSX100...160 without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
ComPact: fixed NSX250 without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
Compact fixo NSX100...160 com alavanca - Vertical instalação
Compact fixo NSX250 com alavanca - Vertical instalação
ComPact: fixed INS250 - control: direct front rotary handle - vertical installation
ComPact: fixed INV250 - control: direct front rotary handle - vertical installation
Compact fixo NSX100...160 sem manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo NSX250 sem manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo NSX100...160 sem mecanismo de motor - Vertical instalação
Compact fixo NSX250 sem mecanismo de motor - Vertical instalação
Compact ligação NSX100...160 sem manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact ligação NSX250 sem manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact ligação NSX100...160 sem mecanismo de motor - Vertical instalação
Compact ligação NSX250 sem mecanismo de motor - Vertical instalação
Compact ligação NSX100...160 sem alavanca - Vertical instalação
Compact ligação NSX250 sem alavanca - Vertical instalação
Compact fixo NSX100...160 com manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo NSX250 com manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact fixo NSX100...160 com mecanismo de motor - Vertical instalação
Compact fixo NSX250 com mecanismo de motor - Vertical instalação
Compact ligação NSX100...160 com manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact ligação NSX250 com manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
Compact ligação NSX100...160 com mecanismo de motor - Vertical instalação
Compact ligação NSX250 com mecanismo de motor - Vertical instalação
Compact ligação NSX100...160 com alavanca - Vertical instalação
Compact ligação NSX250 com alavanca - Vertical instalação
Identificação de polos 4P
Direção da instalaçao Horizontal
Suporte de montagem Placa de montagem
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 750 V CA
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 8 kV
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 675 A a 40 °C
[Ue] Tensão de Operação Nominal 690 V
[Ipk] valor de crista da corrente nominal admissível 50 kA
I²t na activação 25000000 A².s
Corrente admissível 675 A a 40 °C
615 A a 60 °C
570 A a 70 °C
Ligações - terminais Outgoer ligar fase / neutro) , 3 de saída
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Comprimento 440 mm
Altura 132 mm
Profundidade 235 mm
Peso do Produto 8 kg
Cor Preto
Ambiente
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
KEMA
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 4,440 kg
Pacote 1 Altura 1,500 dm
Pacote 1 largura 2,400 dm
Pacote 1 Comprimento 4,600 dm
Unidade de pacote tipo 2 P12
Número de unidades no pacote 2 42
Peso do pacote 2 196,8 kg
Pacote 2 Altura 80 cm
Largura do pacote 2 80 cm
Comprimento do pacote 2 120 cm
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
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
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses