Schneider-Electric DSA
 
04423 Imagem Schneider electric
04423
Connection for horizontal fixed NSX250 with toggle, 3P 250A, on Linergy LGY
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Conexão
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de ligação
Product name Prisma P invólucro
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Complementar
Ligação de dispositivo na caixa Barramento Linergy
Identificação de polos 3P
Installation description Cubicle - width 650 mm
Dispositivo instalado Compact fixo NSX100...160 com alavanca Horizontal instalação
Compact fixo NSX250 com alavanca Horizontal instalação
Compact fixo NSX100...160 sem alavanca Horizontal instalação
Compact fixo NSX250 sem alavanca Horizontal instalação
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 250 A
Peso do Produto 1,02 kg
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Functional unit 650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 sem fixo alavanca Horizontal 3P 1 direct 3
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 sem fixo alavanca Horizontal 3P 1 direct 3
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 com fixo alavanca Horizontal 3P 1 direct 3
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 com fixo alavanca Horizontal 3P 1 direct 3
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 1,020 kg
Pacote 1 Altura 0,450 dm
Pacote 1 largura 2,700 dm
Pacote 1 Comprimento 3,000 dm
Unidade de pacote tipo 2 P12
Número de unidades no pacote 2 60
Peso do pacote 2 61,2 kg
Pacote 2 Altura 80 cm
Largura do pacote 2 80 cm
Comprimento do pacote 2 120 cm
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
Garantia 24 meses