Schneider-Electric DSA
 
04425 Imagem Schneider electric
04425
Connection transfer assembly in duct for fixed horizontal NSX250 with toggle, 3P
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Montagem de transferência de ligação
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de distribuição de corrente
Product name Prisma P invólucro
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Complementar
Ligação de dispositivo na caixa Montagem de transferencia de Conexão
Identificação de polos 3P
Installation description Cubicle - width 650 mm
Dispositivo instalado Compact fixo NSX100...160 sem alavanca Horizontal instalação
Compact fixo NSX250 sem alavanca Horizontal instalação
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 250 A
Secção do barramento 20 x 3 mm
Altura 150 mm
Largura 350 mm
Peso do Produto 4,04 kg
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Functional unit 650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 sem fixo alavanca Horizontal 3P 1 direct 3
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 sem fixo alavanca Horizontal 3P 1 direct 3
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 4,040 kg
Pacote 1 Altura 16,000 cm
Pacote 1 largura 27,500 cm
Pacote 1 Comprimento 40,000 cm
Unidade de pacote tipo 2 PAL
Número de unidades no pacote 2 27
Peso do pacote 2 109,8 kg
Pacote 2 Altura 62 cm
Largura do pacote 2 82 cm
Comprimento do pacote 2 120 cm
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
Garantia 24 meses