Schneider-Electric DSA
 
04430 Imagem Schneider electric
04430
UNIVERSAL CONNECTION TRANSFERT IN DUCT 250A 4P
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Montagem de transferência de ligação
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de distribuição de corrente
Product name Prisma P invólucro
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Complementar
Ligação de dispositivo na caixa Montagem de transferencia de Conexão
Identificação de polos 4P
Installation description Cubicle - width 650 mm
Dispositivo instalado Compact fixo NSX100...160 com alavanca Horizontal instalação
Compact fixo NSX250 com alavanca Horizontal instalação
Easypact fixo CVS100...160 sem alavanca Horizontal instalação
Easypact fixo CVS250 sem alavanca Horizontal instalação
Compact ligação NSX100...160 sem alavanca Horizontal instalação
Compact ligação NSX250 sem alavanca Horizontal instalação
Compact fixo NSX100...160 sem manípulo rotativo frontal directo Horizontal instalação
Compact fixo NSX250 sem manípulo rotativo frontal directo Horizontal instalação
Easypact fixo CVS100...160 com alavanca Horizontal instalação
Easypact fixo CVS250 com alavanca Horizontal instalação
Compact fixo NSX100...160 com manípulo rotativo frontal directo Horizontal instalação
Compact fixo NSX250 com manípulo rotativo frontal directo Horizontal instalação
Easypact fixo CVS100...160 sem manípulo rotativo frontal directo Horizontal instalação
Easypact fixo CVS250 sem manípulo rotativo frontal directo Horizontal instalação
Easypact fixo CVS100...160 com manípulo rotativo frontal directo Horizontal instalação
Easypact fixo CVS250 com manípulo rotativo frontal directo Horizontal instalação
Compact fixo NSX100...160 sem mecanismo de motor Horizontal instalação
Compact fixo NSX250 sem mecanismo de motor Horizontal instalação
Compact prolongamento NSX100...160 sem manípulo rotativo frontal directo Horizontal instalação
Compact prolongamento NSX250 sem manípulo rotativo frontal directo Horizontal instalação
Compact prolongamento NSX100...160 sem mecanismo de motor Horizontal instalação
Compact prolongamento NSX250 sem mecanismo de motor Horizontal instalação
Compact ligação NSX100...160 sem manípulo rotativo frontal directo Horizontal instalação
Compact ligação NSX250 sem manípulo rotativo frontal directo Horizontal instalação
Compact ligação NSX100...160 sem mecanismo de motor Horizontal instalação
Compact ligação NSX250 sem mecanismo de motor Horizontal instalação
Compact fixo NSX100...160 com mecanismo de motor Horizontal instalação
Compact fixo NSX250 com mecanismo de motor Horizontal instalação
Compact prolongamento NSX100...160 com manípulo rotativo frontal directo Horizontal instalação
Compact prolongamento NSX250 com manípulo rotativo frontal directo Horizontal instalação
Compact prolongamento NSX100...160 com mecanismo de motor Horizontal instalação
Compact prolongamento NSX250 com mecanismo de motor Horizontal instalação
Compact ligação NSX100...160 com manípulo rotativo frontal directo Horizontal instalação
Compact ligação NSX250 com manípulo rotativo frontal directo Horizontal instalação
Compact ligação NSX100...160 com mecanismo de motor Horizontal instalação
Compact ligação NSX250 com mecanismo de motor Horizontal instalação
Compact prolongamento NSX100...160 sem alavanca Horizontal instalação
Compact prolongamento NSX250 sem alavanca Horizontal instalação
Compact prolongamento NSX100...160 com alavanca Horizontal instalação
Compact prolongamento NSX250 com alavanca Horizontal instalação
Compact ligação NSX100...160 com alavanca Horizontal instalação
Compact ligação NSX250 com alavanca Horizontal instalação
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 250 A
Secção do barramento 20 x 3 mm
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície Companheiro
Smooth
Altura 200 mm
Peso do Produto 3,56 kg
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Functional unit 650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 com fixo alavanca Horizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 com fixo alavanca Horizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 sem fixo manípulo rotativo frontal directo Horizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 sem fixo mecanismo de motor Horizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 sem ligação manípulo rotativo frontal directo Horizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 sem ligação mecanismo de motor Horizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 sem prolongamento manípulo rotativo frontal directo Horizontal 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 sem prolongamento mecanismo de motor Horizontal 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 sem fixo manípulo rotativo frontal directo Horizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 sem fixo mecanismo de motor Horizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 sem ligação manípulo rotativo frontal directo Horizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 sem ligação mecanismo de motor Horizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 sem prolongamento manípulo rotativo frontal directo Horizontal 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 sem prolongamento mecanismo de motor Horizontal 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 com fixo manípulo rotativo frontal directo Horizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 com fixo mecanismo de motor Horizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 com ligação manípulo rotativo frontal directo Horizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 com ligação mecanismo de motor Horizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 com prolongamento manípulo rotativo frontal directo Horizontal 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 com prolongamento mecanismo de motor Horizontal 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 com fixo manípulo rotativo frontal directo Horizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 com fixo mecanismo de motor Horizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 com ligação manípulo rotativo frontal directo Horizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 com ligação mecanismo de motor Horizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 com prolongamento manípulo rotativo frontal directo Horizontal 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 com prolongamento mecanismo de motor Horizontal 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P quadro Easypact CVS100...160 sem fixo alavanca Horizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm Prisma P quadro Easypact CVS100...160 sem fixo manípulo rotativo frontal directo Horizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm Prisma P quadro Easypact CVS250 sem fixo alavanca Horizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm Prisma P quadro Easypact CVS250 sem fixo manípulo rotativo frontal directo Horizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 sem ligação alavanca Horizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 sem prolongamento alavanca Horizontal 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 sem ligação alavanca Horizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 sem prolongamento alavanca Horizontal 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P quadro Easypact CVS100...160 com fixo alavanca Horizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm Prisma P quadro Easypact CVS100...160 com fixo manípulo rotativo frontal directo Horizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm Prisma P quadro Easypact CVS250 com fixo alavanca Horizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm Prisma P quadro Easypact CVS250 com fixo manípulo rotativo frontal directo Horizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 com ligação alavanca Horizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 com prolongamento alavanca Horizontal 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 com ligação alavanca Horizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 com prolongamento alavanca Horizontal 4P 1 direct 5
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 3,560 kg
Pacote 1 Altura 16,000 cm
Pacote 1 largura 26,500 cm
Pacote 1 Comprimento 40,000 cm
Unidade de pacote tipo 2 P12
Número de unidades no pacote 2 45
Peso do pacote 2 160,2 kg
Pacote 2 Altura 80 cm
Largura do pacote 2 80 cm
Comprimento do pacote 2 120 cm
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Garantia contratual
Garantia 24 meses