|
|
|
|
|
04432
Connection for horizontal plug-in NSX250 with toggle, 4P 250A, on Linergy LGY
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Conexão
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de ligação
|
|
Product name
|
Prisma P invólucro
|
|
Normas
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
Complementar
|
Ligação de dispositivo na caixa
|
Barramento Linergy
|
|
Identificação de polos
|
4P
|
|
Installation description
|
Cubicle - width 650 mm
|
|
Dispositivo instalado
|
Compact ligação NSX100...160 sem alavanca Horizontal instalação
Compact ligação NSX250 sem alavanca Horizontal instalação
Compact prolongamento NSX100...160 sem alavanca Horizontal instalação
Compact prolongamento NSX250 sem alavanca Horizontal instalação
Compact prolongamento NSX100...160 com alavanca Horizontal instalação
Compact prolongamento NSX250 com alavanca Horizontal instalação
Compact ligação NSX100...160 com alavanca Horizontal instalação
Compact ligação NSX250 com alavanca Horizontal instalação
|
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
250 A
|
|
Secção do barramento
|
20 x 3 mm
|
|
Peso do Produto
|
1,54 kg
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Functional unit
|
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 sem ligação alavanca Horizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 sem prolongamento alavanca Horizontal 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 sem ligação alavanca Horizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 sem prolongamento alavanca Horizontal 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 com ligação alavanca Horizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX100...160 com prolongamento alavanca Horizontal 4P 1 direct 5
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 com ligação alavanca Horizontal 4P 1 direct 4
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX250 com prolongamento alavanca Horizontal 4P 1 direct 5
|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
1,540 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
1,250 dm
|
|
Pacote 1 largura
|
2,100 dm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
3,050 dm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
P12
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
70
|
|
Peso do pacote 2
|
107,8 kg
|
|
Pacote 2 Altura
|
80 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
80 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
120 cm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|