Schneider-Electric DSA
 
04455 Imagem Schneider electric
04455
Connection transfer assembly in duct for fixed horizontal NSX630 with toggle, 3P
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Montagem de transferência de ligação
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de distribuição de corrente
Product name Prisma P invólucro
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Complementar
Ligação de dispositivo na caixa Barramento plano
Identificação de polos 3P
Installation description Cubicle - width 650 mm
Dispositivo instalado Compact fixo NSX400 sem alavanca Horizontal instalação
Compact fixo NSX630 sem alavanca Horizontal instalação
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 630 A
Secção do barramento 32 x 6 mm
Tratamento de Proteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície Companheiro
Smooth
Altura 200 mm
Largura 350 mm
Peso do Produto 5,8 kg
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Functional unit 650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX400 sem fixo alavanca Horizontal 3P 1 direct 4
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX630 sem fixo alavanca Horizontal 3P 1 direct 4
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 5,800 kg
Pacote 1 Altura 1,600 dm
Pacote 1 largura 2,750 dm
Pacote 1 Comprimento 4,000 dm
Unidade de pacote tipo 2 P12
Número de unidades no pacote 2 27
Peso do pacote 2 156,6 kg
Pacote 2 Altura 80 cm
Largura do pacote 2 80 cm
Comprimento do pacote 2 120 cm
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
Garantia 24 meses