Schneider-Electric DSA
 
04461 Imagem Schneider electric
04461
Connection for horizontal plug-in NSX630 with toggle, 3P 630A, on Linergy LGY
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Conexão
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de ligação
Product name Prisma P invólucro
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Complementar
Ligação de dispositivo na caixa Barramento Linergy
Identificação de polos 3P
Installation description Cubicle - width 650 mm
Dispositivo instalado Compact ligação NSX400 sem alavanca Horizontal instalação
Compact ligação NSX630 sem alavanca Horizontal instalação
Compact prolongamento NSX400 sem alavanca Horizontal instalação
Compact prolongamento NSX630 sem alavanca Horizontal instalação
Compact ligação NSX400 com alavanca Horizontal instalação
Compact ligação NSX630 com alavanca Horizontal instalação
Compact prolongamento NSX400 com alavanca Horizontal instalação
Compact prolongamento NSX630 com alavanca Horizontal instalação
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 630 A
Secção do barramento 30 x 10 mm
Peso do Produto 4 kg
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Functional unit 650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX400 sem ligação alavanca Horizontal 3P 1 direct 3
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX400 sem prolongamento alavanca Horizontal 3P 1 direct 6
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX630 sem ligação alavanca Horizontal 3P 1 direct 3
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX630 sem prolongamento alavanca Horizontal 3P 1 direct 6
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX400 com ligação alavanca Horizontal 3P 1 direct 3
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX400 com prolongamento alavanca Horizontal 3P 1 direct 6
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX630 com ligação alavanca Horizontal 3P 1 direct 3
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NSX630 com prolongamento alavanca Horizontal 3P 1 direct 6
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 4,000 kg
Pacote 1 Altura 1,200 dm
Pacote 1 largura 2,100 dm
Pacote 1 Comprimento 3,050 dm
Unidade de pacote tipo 2 P12
Número de unidades no pacote 2 70
Peso do pacote 2 280 kg
Pacote 2 Altura 80 cm
Largura do pacote 2 80 cm
Comprimento do pacote 2 120 cm
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
Garantia 24 meses