Schneider-Electric DSA
 
04473 Imagem Schneider electric
04473
Connection for horizontal fixed NS, 3P 1000A, on Linergy LGY
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Conexão
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de distribuição de corrente
Product name Prisma P invólucro
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Complementar
Ligação de dispositivo na caixa Barramento Linergy
Identificação de polos 3P
Installation description Cubicle - width 650 mm
Cubicle + duct - largura 650 mm
Dispositivo instalado Compact fixo NS630b...1000 alavanca Horizontal instalação
Compact fixo NS630b...1000 manípulo rotativo frontal directo Horizontal instalação
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 1000 A
Secção do barramento 50 x 8 mm
Peso do Produto 4,66 kg
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Functional unit 650 mm 800 mm Prisma P quadro Compact NS630b...1000 fixo alavanca Horizontal 3P 1 rear connection 7
650 mm 800 mm Prisma P quadro Compact NS630b...1000 fixo manípulo rotativo frontal directo Horizontal 3P 1 rear connection 7
650 mm 400 mm Prisma P cubicle + duct Compact NS630b...1000 fixo alavanca Horizontal 3P 1 front connection 7
650 mm 400 mm Prisma P cubicle + duct Compact NS630b...1000 fixo alavanca Horizontal 3P 1 montagem de transferencia de Conexão 8
650 mm 400 mm Prisma P cubicle + duct Compact NS630b...1000 fixo manípulo rotativo frontal directo Horizontal 3P 1 front connection 7
650 mm 400 mm Prisma P cubicle + duct Compact NS630b...1000 fixo manípulo rotativo frontal directo Horizontal 3P 1 montagem de transferencia de Conexão 8
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 4,660 kg
Pacote 1 Altura 6,000 cm
Pacote 1 largura 14,500 cm
Pacote 1 Comprimento 39,000 cm
Unidade de pacote tipo 2 P12
Número de unidades no pacote 2 64
Peso do pacote 2 298,24 kg
Pacote 2 Altura 80 cm
Largura do pacote 2 80 cm
Comprimento do pacote 2 120 cm
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
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses