|
|
|
|
|
04474
Connection Horiz. Fixed MTZ1/NT 4P 1000A Prisma P
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Conexão
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de distribuição de corrente
|
|
Product name
|
Prisma P invólucro
|
|
Normas
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
Complementar
|
Ligação de dispositivo na caixa
|
Barramento Linergy
|
|
Identificação de polos
|
4P
|
|
Installation description
|
Cubicle - width 650 mm
Cubicle + duct - largura 650 mm
|
|
Dispositivo instalado
|
Compact fixo NS630b...1000 alavanca Horizontal instalação
Compact fixo NS630b...1000 manípulo rotativo frontal directo Horizontal instalação
|
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
1000 A
|
|
Secção do barramento
|
50 x 8 mm
|
|
Peso do Produto
|
6,12 kg
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Functional unit
|
650 mm 800 mm Prisma P quadro Compact NS630b...1000 fixo alavanca Horizontal 4P 1 rear connection 7
650 mm 800 mm Prisma P quadro Compact NS630b...1000 fixo manípulo rotativo frontal directo Horizontal 4P 1 rear connection 7
650 mm 400 mm Prisma P cubicle + duct Compact NS630b...1000 fixo alavanca Horizontal 4P 1 front connection 7
650 mm 400 mm Prisma P cubicle + duct Compact NS630b...1000 fixo alavanca Horizontal 4P 1 montagem de transferencia de Conexão 8
650 mm 400 mm Prisma P cubicle + duct Compact NS630b...1000 fixo manípulo rotativo frontal directo Horizontal 4P 1 front connection 7
650 mm 400 mm Prisma P cubicle + duct Compact NS630b...1000 fixo manípulo rotativo frontal directo Horizontal 4P 1 montagem de transferencia de Conexão 8
|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
6,120 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
0,600 dm
|
|
Pacote 1 largura
|
1,450 dm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
3,900 dm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
P12
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
64
|
|
Peso do pacote 2
|
391,68 kg
|
|
Pacote 2 Altura
|
80 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
80 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
120 cm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|