Schneider-Electric DSA
 
04482 Imagem Schneider electric
04482
Connection for vertical fixed INS-INV, 4P 1600A, on Linergy LGY
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Conexão
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de distribuição de corrente
Product name Prisma P invólucro
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Complementar
Ligação de dispositivo na caixa Barramento Linergy
Identificação de polos 4P
Installation description Cubicle - width 650 mm
Dispositivo instalado Compact fixo INS630b...1600 manípulo rotativo frontal directo Vertical instalação
Compact fixo INV630b...1600 manípulo rotativo frontal directo Vertical instalação
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 1600 A
Secção do barramento 80 x 10 mm
Peso do Produto 18,56 kg
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Functional unit 650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact INS630b...1600 fixo manípulo rotativo frontal directo Vertical 4P 1 front connection on adaptor 14
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact INV630b...1600 fixo manípulo rotativo frontal directo Vertical 4P 1 front connection on adaptor 14
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 18,560 kg
Pacote 1 Altura 1,150 dm
Pacote 1 largura 1,300 dm
Pacote 1 Comprimento 5,800 dm
Unidade de pacote tipo 2 P12
Número de unidades no pacote 2 12
Peso do pacote 2 222,72 kg
Pacote 2 Altura 80 cm
Largura do pacote 2 80 cm
Comprimento do pacote 2 120 cm
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
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses