Schneider-Electric DSA
 
04483 Imagem Schneider electric
04483
Connection transfer assembly in duct for fixed horizontal NS1000, 3P
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Montagem de transferência de ligação
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de ligação
Product name Prisma P invólucro
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Complementar
Ligação de dispositivo na caixa Montagem de transferencia de Conexão
Identificação de polos 3P
Installation description Cubicle + duct - largura 650 mm
Dispositivo instalado Compact fixo NS630b...1000 alavanca Horizontal instalação
Compact fixo NS630b...1000 manípulo rotativo frontal directo Horizontal instalação
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 1600 A
Secção do barramento 80 x 10 mm
Altura 375 mm
Largura 577 mm
Profundidade 350 mm
Peso do Produto 17,727 kg
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Functional unit 650 mm 400 mm Prisma P cubicle + duct Compact NS630b...1000 fixo alavanca Horizontal 3P 1 montagem de transferencia de Conexão 8
650 mm 400 mm Prisma P cubicle + duct Compact NS630b...1000 fixo manípulo rotativo frontal directo Horizontal 3P 1 montagem de transferencia de Conexão 8
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 17,727 kg
Pacote 1 Altura 1,000 dm
Pacote 1 largura 3,500 dm
Pacote 1 Comprimento 6,500 dm
Unidade de pacote tipo 2 P12
Número de unidades no pacote 2 13
Peso do pacote 2 230,551 kg
Pacote 2 Altura 80 cm
Largura do pacote 2 80 cm
Comprimento do pacote 2 120 cm
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
Garantia 24 meses