|
|
|
|
|
04484
Connection transfer assembly in duct for fixed horizontal NS1000, 4P
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Montagem de transferência de ligação
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de ligação
|
|
Product name
|
Prisma P invólucro
|
|
Normas
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
Complementar
|
Ligação de dispositivo na caixa
|
Montagem de transferencia de Conexão
|
|
Identificação de polos
|
4P
|
|
Installation description
|
Cubicle + duct - largura 650 mm
|
|
Dispositivo instalado
|
Compact fixo NS630b...1000 alavanca Horizontal instalação
Compact fixo NS630b...1000 manípulo rotativo frontal directo Horizontal instalação
|
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
1600 A
|
|
Secção do barramento
|
80 x 10 mm
|
|
Altura
|
375 mm
|
|
Largura
|
577 mm
|
|
Profundidade
|
350 mm
|
|
Peso do Produto
|
20,06 kg
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Functional unit
|
650 mm 400 mm Prisma P cubicle + duct Compact NS630b...1000 fixo alavanca Horizontal 4P 1 montagem de transferencia de Conexão 8
650 mm 400 mm Prisma P cubicle + duct Compact NS630b...1000 fixo manípulo rotativo frontal directo Horizontal 4P 1 montagem de transferencia de Conexão 8
|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
20,060 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
1,100 dm
|
|
Pacote 1 largura
|
3,700 dm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
6,150 dm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
P12
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
13
|
|
Peso do pacote 2
|
260,78 kg
|
|
Pacote 2 Altura
|
80 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
80 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
120 cm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|