Schneider-Electric DSA
 
04487 Imagem Schneider electric
04487
Connection for vertical fixed NS, 3P 1600A, on Linergy LGY
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Conexão
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de distribuição de corrente
Product name Prisma P invólucro
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Complementar
Ligação de dispositivo na caixa Barramento Linergy
Identificação de polos 3P
Installation description Cubicle - width 650 mm
Profundidade 400 mm frontal
400 + 400 mm posterior
Dispositivo instalado Compact fixo NS1600 alavanca Vertical instalação
Compact fixo NS1600 manípulo rotativo frontal directo Vertical instalação
Compact fixo NS1600 mecanismo de motor Vertical instalação
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 1600 A
Secção do barramento 80 x 10 mm
Altura 150 mm
Largura 550 mm
Profundidade 300 mm
Peso do Produto 15,26 kg
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Functional unit 650 mm 800 mm Prisma P quadro Compact NS1600 fixo alavanca Vertical 3P 1 rear connection on Canalis 16
650 mm 800 mm Prisma P quadro Compact NS1600 fixo manípulo rotativo frontal directo Vertical 3P 1 rear connection on Canalis 16
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NS1600 fixo alavanca Vertical 3P 1 front connection on adaptor 14
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NS1600 fixo manípulo rotativo frontal directo Vertical 3P 1 front connection on adaptor 14
650 mm 800 mm Prisma P quadro Compact NS1600 fixo mecanismo de motor Vertical 3P 1 rear connection on Canalis 16
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NS1600 fixo mecanismo de motor Vertical 3P 1 front connection on adaptor 14
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 15,260 kg
Pacote 1 Altura 1,100 dm
Pacote 1 largura 1,200 dm
Pacote 1 Comprimento 5,400 dm
Unidade de pacote tipo 2 P12
Número de unidades no pacote 2 14
Peso do pacote 2 213,64 kg
Pacote 2 Altura 80 cm
Largura do pacote 2 80 cm
Comprimento do pacote 2 120 cm
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
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses