|
|
|
|
|
04489
Connection Fixed MTZ1/NT 3P 1600A Prisma P
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Conexão
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de distribuição de corrente
|
|
Product name
|
Prisma P invólucro
|
|
Normas
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
Complementar
|
Ligação de dispositivo na caixa
|
Barramento Linergy
|
|
Identificação de polos
|
3P
|
|
Installation description
|
Cubicle - width 650 mm
|
|
Profundidade
|
400 mm frontal
400 + 400 mm posterior
|
|
Dispositivo instalado
|
Masterpact fixo NT16 alavanca Vertical instalação
Masterpact fixo NT16 mecanismo de motor Vertical instalação
|
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
1600 A
|
|
Secção do barramento
|
80 x 10 mm
|
|
Altura
|
150 mm
|
|
Largura
|
550 mm
|
|
Profundidade
|
300 mm
|
|
Peso do Produto
|
14,56 kg
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Functional unit
|
650 mm 400 mm Prisma P quadro Masterpact NT16 fixo alavanca Vertical 3P 1 front connection on adaptor 14
650 mm 400 mm Prisma P quadro Masterpact NT16 fixo mecanismo de motor Vertical 3P 1 front connection on adaptor 14
650 mm 800 mm Prisma P quadro Masterpact NT16 fixo alavanca Vertical 3P 1 rear connection on adaptor 11
650 mm 800 mm Prisma P quadro Masterpact NT16 fixo mecanismo de motor Vertical 3P 1 rear connection on adaptor 11
650 mm 800 mm Prisma P quadro Masterpact NT16 fixo alavanca Vertical 3P 1 rear connection on Canalis 16
650 mm 800 mm Prisma P quadro Masterpact NT16 fixo mecanismo de motor Vertical 3P 1 rear connection on Canalis 16
|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
14,560 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
1,100 dm
|
|
Pacote 1 largura
|
1,200 dm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
5,400 dm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
P12
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
28
|
|
Peso do pacote 2
|
407,68 kg
|
|
Pacote 2 Altura
|
80 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
80 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
120 cm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|