Schneider-Electric DSA
 
04492 Imagem Schneider electric
04492
Connection Withd. NS-MTZ1/NT 4P 1600A Prisma P
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Conexão
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de distribuição de corrente
Product name Prisma P invólucro
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Complementar
Ligação de dispositivo na caixa Barramento Linergy
Identificação de polos 4P
Installation description Cubicle - width 650 mm
Profundidade 400 mm frontal
400 + 400 mm posterior
Dispositivo instalado Compact prolongamento NS1600 manípulo rotativo frontal directo Vertical instalação
Compact prolongamento NS1600 mecanismo de motor Vertical instalação
Compact prolongamento NS1600 alavanca Vertical instalação
Masterpact prolongamento NT16 alavanca Vertical instalação
Masterpact prolongamento NT16 mecanismo de motor Vertical instalação
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 1600 A
Secção do barramento 80 x 10 mm
Altura 150 mm
Largura 550 mm
Profundidade 300 mm
Peso do Produto 21,72 kg
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Functional unit 650 mm 800 mm Prisma P quadro Compact NS1600 prolongamento alavanca Vertical 4P 1 rear connection on Canalis 16
650 mm 800 mm Prisma P quadro Compact NS1600 prolongamento manípulo rotativo frontal directo Vertical 4P 1 rear connection on Canalis 16
650 mm 800 mm Prisma P quadro Compact NS1600 prolongamento mecanismo de motor Vertical 4P 1 rear connection on Canalis 16
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NS1600 prolongamento alavanca Vertical 4P 1 front connection on adaptor 15
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NS1600 prolongamento manípulo rotativo frontal directo Vertical 4P 1 front connection on adaptor 15
650 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NS1600 prolongamento mecanismo de motor Vertical 4P 1 front connection on adaptor 15
650 mm 400 mm Prisma P quadro Masterpact NT16 prolongamento alavanca Vertical 4P 1 front connection on adaptor 15
650 mm 400 mm Prisma P quadro Masterpact NT16 prolongamento mecanismo de motor Vertical 4P 1 front connection on adaptor 15
650 mm 800 mm Prisma P quadro Masterpact NT16 prolongamento alavanca Vertical 4P 1 rear connection on adaptor 11
650 mm 800 mm Prisma P quadro Masterpact NT16 prolongamento mecanismo de motor Vertical 4P 1 rear connection on adaptor 11
650 mm 800 mm Prisma P quadro Masterpact NT16 prolongamento alavanca Vertical 4P 1 rear connection on Canalis 16
650 mm 800 mm Prisma P quadro Masterpact NT16 prolongamento mecanismo de motor Vertical 4P 1 rear connection on Canalis 16
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 21,720 kg
Pacote 1 Altura 1,100 dm
Pacote 1 largura 1,250 dm
Pacote 1 Comprimento 5,350 dm
Unidade de pacote tipo 2 P12
Número de unidades no pacote 2 14
Peso do pacote 2 304,08 kg
Pacote 2 Altura 80 cm
Largura do pacote 2 80 cm
Comprimento do pacote 2 120 cm
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
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses