Schneider-Electric DSA
 
04503 Imagem Schneider electric
04503
LINERGY LGYE PROFILE 800A FOR A VERTICAL INSTALLATION LENGTH 1670MM
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Linergy
Product name Prisma P invólucro
Tipo de produto ou componente Profile busbar
Descrição do barramento Linergy
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Complementar
Direção da instalaçao Vertical, posição de funcionamento: posterior
Vertical, posição de funcionamento: lateral
Installation description Cubicle - width 650 mm
Cubicle - width 650 + 150 mm
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 1000 V
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 12 kV (grau de poluição: 3)
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 800 A
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada 25 kA 1 s) para 3 suportes posterior
30 kA 1 s) para 3 suportes lateral
30 kA 1 s) para 4 suportes posterior
Corrente admissível 840 A a 35 °C <= IP31
760 A a 35 °C > IP31
Secção do barramento 32.5 x 42.5 mm
Comprimento 1670 mm
Peso do Produto 1,64 kg
Tipo de ligação de barramento Única ranhura tipo "T"
Passo de Conexão Posição com ligação gratuita
Ambiente
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 1,640 kg
Pacote 1 Altura 0,450 dm
Pacote 1 largura 0,550 dm
Pacote 1 Comprimento 17,200 dm
Unidade de pacote tipo 2 BB1
Número de unidades no pacote 2 4
Peso do pacote 2 6,45 kg
Pacote 2 Altura 9 cm
Largura do pacote 2 11 cm
Comprimento do pacote 2 172 cm
Unidade de pacote tipo 3 P2M
Número de unidades no pacote 3 80
Pacote 3 Peso 131,2 kg
Pacote 3 Altura 51 cm
Largura do pacote 3 120 cm
Pacote 3 Comprimento 200 cm
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
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
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses