|
|
|
|
|
04504
LINERGY LGYE PROFILE 1000A FOR A VERTICAL INSTALLATION LENGTH 1670MM
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Linergy
|
|
Product name
|
Prisma P invólucro
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Profile busbar
|
|
Descrição do barramento
|
Linergy
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Complementar
|
Direção da instalaçao
|
Vertical, posição de funcionamento: posterior
Vertical, posição de funcionamento: lateral
|
|
Installation description
|
Cubicle - width 650 mm
Cubicle - width 650 + 150 mm
|
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
1000 V
|
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
12 kV (grau de poluição: 3)
|
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
1000 A
|
|
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada
|
25 kA 1 s) para 3 suportes posterior
30 kA 1 s) para 4 suportes posterior
40 kA 1 s) para 3 suportes lateral
40 kA 1 s) para 5 suportes posterior
|
|
Corrente admissível
|
1040 A a 35 °C <= IP31
950 A a 35 °C > IP31
|
|
Secção do barramento
|
32.5 x 42.5 mm
|
|
Comprimento
|
1670 mm
|
|
Peso do Produto
|
2,28 kg
|
|
Tipo de ligação de barramento
|
Única ranhura tipo "T"
|
|
Passo de Conexão
|
Posição com ligação gratuita
|
Ambiente
|
Normas
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
2,280 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
0,450 dm
|
|
Pacote 1 largura
|
0,550 dm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
17,200 dm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
BB1
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
4
|
|
Peso do pacote 2
|
8,48 kg
|
|
Pacote 2 Altura
|
9 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
11 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
172 cm
|
|
Unidade de pacote tipo 3
|
P2M
|
|
Número de unidades no pacote 3
|
80
|
|
Pacote 3 Peso
|
183,6 kg
|
|
Pacote 3 Altura
|
40 cm
|
|
Largura do pacote 3
|
120 cm
|
|
Pacote 3 Comprimento
|
200 cm
|
Sustentabilidade da oferta
|
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme Declaração RoHS da EU
|
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
|
Presença de halogéneo
|
Produto sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|