Schneider-Electric DSA
 
04506 Imagem Schneider electric
04506
LINERGY LGYE PROFILE 1600A FOR A VERTICAL INSTALLATION LENGTH 1670MM
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Linergy
Product name Prisma P invólucro
Tipo de produto ou componente Profile busbar
Descrição do barramento Linergy
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Complementar
Direção da instalaçao Vertical, posição de funcionamento: posterior
Vertical, posição de funcionamento: lateral
Installation description Cubicle - width 650 mm
Cubicle - width 650 + 150 mm
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 1000 V
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 12 kV (grau de poluição: 3)
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 1600 A
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada 25 kA 1 s) para 3 suportes posterior
30 kA 1 s) para 4 suportes posterior
40 kA 1 s) para 3 suportes lateral
40 kA 1 s) para 5 suportes posterior
50 kA 1 s) para 4 suportes lateral
50 kA 1 s) para 7 suportes posterior
65 kA 1 s) para 5 suportes lateral
75 kA 1 s) para 7 suportes lateral
85 kA 1 s) para 8 suportes lateral
Corrente admissível 1650 A a 35 °C <= IP31
1480 A a 35 °C > IP31
Secção do barramento 32.5 x 42.5 mm
Comprimento 1670 mm
Peso do Produto 4,32 kg
Tipo de ligação de barramento Única ranhura tipo "T"
Passo de Conexão Posição com ligação gratuita
Ambiente
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 4,320 kg
Pacote 1 Altura 0,450 dm
Pacote 1 largura 0,500 dm
Pacote 1 Comprimento 17,200 dm
Unidade de pacote tipo 2 BB1
Número de unidades no pacote 2 4
Peso do pacote 2 16,05 kg
Pacote 2 Altura 9 cm
Largura do pacote 2 11 cm
Comprimento do pacote 2 172 cm
Unidade de pacote tipo 3 P2M
Número de unidades no pacote 3 80
Pacote 3 Peso 345,6 kg
Pacote 3 Altura 25 cm
Largura do pacote 3 120 cm
Pacote 3 Comprimento 200 cm
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses