|
|
|
|
|
04512
PE V.BAR W.HOLES 25X5 L1675 LINERGY TB
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Linergy
|
|
Product name
|
Prisma P invólucro
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Barra plana do condutor PE
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Earthing accessory
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Complementar
|
Direção da instalaçao
|
Horizontal
Vertical
|
|
Installation description
|
Quadro
|
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
400 A
|
|
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada
|
40 kA 1 s) para 3 suportes vertical
40 kA (1 s) (horizontal position)
|
|
Secção do barramento
|
25 x 5 mm
|
|
Comprimento
|
1675 mm
|
|
Peso do Produto
|
2,06 kg
|
|
Tipo de ligação de barramento
|
Furo de Ø 10 mm
|
|
Support thickness
|
5 mm
|
Ambiente
|
Normas
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
2,060 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
0,120 dm
|
|
Pacote 1 largura
|
1,200 dm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
18,300 dm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
P2M
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
100
|
|
Peso do pacote 2
|
206 kg
|
|
Pacote 2 Altura
|
30 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
120 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
200 cm
|
Sustentabilidade da oferta
|
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme Declaração RoHS da EU
|
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
|
Presença de halogéneo
|
Produto sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|