Schneider-Electric DSA
 
04515 Imagem Schneider electric
04515
PE V.BAR W.HOLES 50X5 L1675 LINERGY TB
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Linergy
Product name Prisma P invólucro
Tipo de produto ou componente Barra plana do condutor PE
Categoria de Acessórios / peças separadas Earthing accessory
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Complementar
Direção da instalaçao Horizontal
Vertical
Installation description Quadro
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 600 A
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada 40 kA 1 s) para 3 suportes vertical
40 kA (1 s) (horizontal position)
Secção do barramento 50 x 5 mm
Comprimento 1675 mm
Peso do Produto 3,64 kg
Tipo de ligação de barramento Furo de Ø 10 mm
Support thickness 5 mm
Ambiente
Normas IEC 61439-1
IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 3,640 kg
Pacote 1 Altura 0,200 dm
Pacote 1 largura 1,200 dm
Pacote 1 Comprimento 18,300 dm
Unidade de pacote tipo 2 P2M
Número de unidades no pacote 2 100
Peso do pacote 2 364 kg
Pacote 2 Altura 34 cm
Largura do pacote 2 120 cm
Comprimento do pacote 2 200 cm
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
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
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses