Schneider-Electric DSA
 
04516 Imagem Schneider electric
04516
DRILLED VERTICAL FLAT BAR LINERGY BS 60X5 L1675
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Linergy
Product name Prisma P invólucro
Tipo de produto ou componente Barramenro de cobre
Descrição do barramento Barra plana
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Complementar
Direção da instalaçao Vertical, posição de funcionamento: posterior
Vertical, posição de funcionamento: lateral
Installation description Cubicle - width 650 mm
Cubicle - width 650 + 150 mm
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 800 A at 35 °C
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada 15 kA 1 s) para 3 suportes lateral
30 kA 1 s) para 5 suportes lateral
40 kA 1 s) para 7 suportes lateral
15 kA 1 s) para 3 suportes posterior
30 kA 1 s) para 5 suportes posterior
40 kA 1 s) para 7 suportes posterior
Corrente admissível 800 A at 35 °C: <= IP31
750 A at 35 °C: > IP31
Secção do barramento 60 x 5 mm
Comprimento 1675 mm
Peso do Produto 4,54 kg
Tipo de ligação de barramento Furo de Ø 10 mm
Passo de Conexão Ligação a cada 25 milímetros
Support thickness 5 mm
Ambiente
Normas IEC 61439-1
IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 4,540 kg
Pacote 1 Altura 0,150 dm
Pacote 1 largura 1,400 dm
Pacote 1 Comprimento 18,300 dm
Unidade de pacote tipo 2 P2M
Número de unidades no pacote 2 80
Peso do pacote 2 363,2 kg
Pacote 2 Altura 39 cm
Largura do pacote 2 120 cm
Comprimento do pacote 2 200 cm
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
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
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC Sim
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses