Schneider-Electric DSA
 
04525 Imagem Schneider electric
04525
DRILLED VERTICAL FLAT BAR LINERGY BS 50X10 L1675
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Linergy
Product name Prisma P invólucro
Tipo de produto ou componente Barramenro de cobre
Descrição do barramento Barra plana
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Complementar
Direção da instalaçao Vertical, posição de funcionamento: posterior
Vertical, posição de funcionamento: lateral
Installation description Cubicle - width 650 mm
Cubicle - width 650 + 150 mm
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 1200 A a 35 °C
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada 25 kA 1 s) para 3 suportes
50 kA 1 s) para 5 suportes
65 kA 1 s) para 7 suportes
Corrente admissível 1200 A a 35 °C <= IP31
1080 A a 35 °C > IP31
Secção do barramento 50 x 10 mm
Comprimento 1675 mm
Altura 1900 mm
Largura 140 mm
Profundidade 20 mm
Peso do Produto 6,86 kg
Tipo de ligação de barramento Furo de Ø 10 mm
Passo de Conexão Ligação a cada 25 milímetros
Support thickness 10 mm
Ambiente
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 6,860 kg
Pacote 1 Altura 0,200 dm
Pacote 1 largura 1,400 dm
Pacote 1 Comprimento 19,000 dm
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
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
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC Sim
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses