|
|
|
|
|
04545
PLAIN HORIZONTAL FLAT BAR LINERGY BS 50X10 L2000
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Linergy
|
|
Product name
|
Prisma P invólucro
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Barramenro de cobre
|
|
Descrição do barramento
|
Barra plana
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Complementar
|
Direção da instalaçao
|
Horizontal, posição de funcionamento: top
Horizontal, posição de funcionamento: bottom
|
|
Installation description
|
Cubicle - width 650 mm
Cubicle - width 650 + 150 mm
Caminho de cabos do quadro - largura 300 mm
Caminho de cabos do quadro - largura 400 mm
|
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
1200 A a 35 °C
|
|
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada
|
40 kA 1 s) para 2 suportes
75 kA 1 s) para 3 suportes
|
|
Corrente admissível
|
1200 A a 35 °C <= IP31
1080 A a 35 °C > IP31
|
|
Secção do barramento
|
50 x 10 mm
|
|
Comprimento
|
2000 mm
|
|
Altura
|
150 mm
|
|
Peso do Produto
|
9,5 kg
|
|
Tipo de ligação de barramento
|
SEM furo
|
|
Support thickness
|
10 mm
|
Ambiente
|
Normas
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
9,500 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
0,200 dm
|
|
Pacote 1 largura
|
1,400 dm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
21,000 dm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
P2M
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
40
|
|
Peso do pacote 2
|
380 kg
|
|
Pacote 2 Altura
|
35 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
120 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
200 cm
|
Sustentabilidade da oferta
|
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme Declaração RoHS da EU
|
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
|
Sem PVC
|
Sim
|
|
Presença de halogéneo
|
Produto sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|