Schneider-Electric DSA
 
04546 Imagem Schneider electric
04546
PLAIN HORIZONTAL FLAT BAR LINERGY BS 60X10 L2000
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Linergy
Product name Prisma P invólucro
Tipo de produto ou componente Barramenro de cobre
Descrição do barramento Barra plana
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Complementar
Direção da instalaçao Horizontal, posição de funcionamento: top
Horizontal, posição de funcionamento: bottom
Installation description Cubicle - width 650 mm
Cubicle - width 650 + 150 mm
Caminho de cabos do quadro - largura 300 mm
Caminho de cabos do quadro - largura 400 mm
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 1400 A a 35 °C
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada 40 kA 1 s) para 2 suportes
65 kA 1 s) para 3 suportes
75 kA 1 s) para 4 suportes
Corrente admissível 1400 A at 35 °C: <= IP31
1250 A at 35 °C: > IP31
Secção do barramento 60 x 10 mm
Comprimento 2000 mm
Altura 150 mm
Peso do Produto 11,2 kg
Tipo de ligação de barramento SEM furo
Support thickness 10 mm
Ambiente
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 11,200 kg
Pacote 1 Altura 0,200 dm
Pacote 1 largura 1,400 dm
Pacote 1 Comprimento 21,000 dm
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
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
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC Sim
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses