Schneider-Electric DSA
 
04634 Imagem Schneider electric
04634
CONNECTION 1000A 5MM HZ.BAR/ LGY PROFILE
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Linergy
Nome do produto Linergy LGY
Tipo de produto ou componente Conexão
Product name Prisma P invólucro
Linergy LGY barramento
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Complementar
Ligação de dispositivo na caixa Barramento Linergy
Barramento horizontal 5 mm
Installation description Caminho de cabos do quadro - largura 300 mm
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 1000 A
Peso do Produto 0,32 kg
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 0,320 kg
Pacote 1 Altura 0,150 dm
Pacote 1 largura 0,500 dm
Pacote 1 Comprimento 1,100 dm
Unidade de pacote tipo 2 S02
Número de unidades no pacote 2 10
Peso do pacote 2 3,46 kg
Pacote 2 Altura 15 cm
Largura do pacote 2 30 cm
Comprimento do pacote 2 40 cm
Unidade de pacote tipo 3 P12
Número de unidades no pacote 3 80
Pacote 3 Peso 25,6 kg
Pacote 3 Altura 60 cm
Largura do pacote 3 80 cm
Pacote 3 Comprimento 120 cm
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
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
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses