Schneider-Electric DSA
 
04636 Imagem Schneider electric
04636
CONNECT.1600A 10MM HZ BAR/ LGY V.PROFILE
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Linergy
Nome do produto Linergy LGY
Tipo de produto ou componente Conexão
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de distribuição de corrente
Product name Prisma P invólucro
Linergy LGY barramento
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Complementar
Ligação de dispositivo na caixa Barramento Linergy
Barramento horizontal 10 mm
Barramento vertical
Identificação de polos 3P
4P
Installation description Quadro - largura 400 mm
Dispositivo instalado Compact fixo NS630b...1000 alavanca Vertical instalação
Compact fixo NS1250 alavanca Vertical instalação
Compact fixo NS630b...1000 manípulo rotativo frontal directo Vertical instalação
Compact fixo NS1250 manípulo rotativo frontal directo Vertical instalação
Compact fixo NS630b...1000 mecanismo de motor Vertical instalação
Compact fixo NS1250 mecanismo de motor Vertical instalação
Compact fixo NS1600 alavanca Vertical instalação
Compact fixo NS1600 manípulo rotativo frontal directo Vertical instalação
Compact fixo NS1600 mecanismo de motor Vertical instalação
Masterpact fixo NT06...10 alavanca Vertical instalação
Masterpact fixo NT12 alavanca Vertical instalação
Masterpact prolongamento NT06...10 alavanca Vertical instalação
Masterpact prolongamento NT12 alavanca Vertical instalação
Masterpact fixo NT16 alavanca Vertical instalação
Masterpact prolongamento NT16 alavanca Vertical instalação
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 1600 A
Peso do Produto 1,52 kg
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Functional unit 400 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NS1250 fixo alavanca Vertical 3P 1 direct 36
400 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NS1250 fixo alavanca Vertical 4P 1 direct 36
400 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NS1250 fixo manípulo rotativo frontal directo Vertical 3P 1 direct 36
400 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NS1250 fixo manípulo rotativo frontal directo Vertical 4P 1 direct 36
400 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NS1250 fixo mecanismo de motor Vertical 3P 1 direct 36
400 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NS1250 fixo mecanismo de motor Vertical 4P 1 direct 36
400 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NS1600 fixo alavanca Vertical 3P 1 direct 36
400 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NS1600 fixo alavanca Vertical 4P 1 direct 36
400 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NS1600 fixo manípulo rotativo frontal directo Vertical 3P 1 direct 36
400 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NS1600 fixo manípulo rotativo frontal directo Vertical 4P 1 direct 36
400 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NS1600 fixo mecanismo de motor Vertical 3P 1 direct 36
400 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NS1600 fixo mecanismo de motor Vertical 4P 1 direct 36
400 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NS630b...1000 fixo alavanca Vertical 3P 1 direct 36
400 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NS630b...1000 fixo alavanca Vertical 4P 1 direct 36
400 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NS630b...1000 fixo manípulo rotativo frontal directo Vertical 3P 1 direct 36
400 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NS630b...1000 fixo manípulo rotativo frontal directo Vertical 4P 1 direct 36
400 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NS630b...1000 fixo mecanismo de motor Vertical 3P 1 direct 36
400 mm 400 mm Prisma P quadro Compact NS630b...1000 fixo mecanismo de motor Vertical 4P 1 direct 36
400 mm 400 mm Prisma P quadro Masterpact NT06...10 prolongamento alavanca Vertical 3P 1 front connection 36
400 mm 400 mm Prisma P quadro Masterpact NT06...10 fixo alavanca Vertical 3P 1 front connection 36
400 mm 400 mm Prisma P quadro Masterpact NT12 prolongamento alavanca Vertical 3P 1 front connection 36
400 mm 400 mm Prisma P quadro Masterpact NT12 fixo alavanca Vertical 3P 1 front connection 36
400 mm 400 mm Prisma P quadro Masterpact NT16 prolongamento alavanca Vertical 3P 1 front connection 36
400 mm 400 mm Prisma P quadro Masterpact NT16 fixo alavanca Vertical 3P 1 front connection 36
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 1,149 kg
Pacote 1 Altura 4,500 cm
Pacote 1 largura 13,000 cm
Pacote 1 Comprimento 24,500 cm
Unidade de pacote tipo 2 S02
Número de unidades no pacote 2 10
Peso do pacote 2 11,85 kg
Pacote 2 Altura 15 cm
Largura do pacote 2 30 cm
Comprimento do pacote 2 40 cm
Unidade de pacote tipo 3 P12
Número de unidades no pacote 3 240
Pacote 3 Peso 379,2 kg
Pacote 3 Altura 80 cm
Largura do pacote 3 80 cm
Pacote 3 Comprimento 120 cm
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
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
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses