Schneider-Electric DSA
 
04640 Imagem Schneider electric
04640
JOINT FOR 50/60MM BAR/LINERGY BS HZ BBAR
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Linergy
Nome do produto Linergy BS
Tipo de produto ou componente Junta
Product name Prisma P invólucro
Linergy BS busbar
Normas IEC 60439-1, dentro da caixa
IEC 60439-2, dentro da caixa
Certificações do produto ASEFA
Complementar
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 4000 A
Secção do barramento 60 x 5 mm
50 x 10 mm
60 x 10 mm
Altura 67 mm
Largura 55 mm
Peso do Produto 0,8 kg
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 0,800 kg
Pacote 1 Altura 0,300 dm
Pacote 1 largura 0,500 dm
Pacote 1 Comprimento 0,600 dm
Unidade de pacote tipo 2 S02
Número de unidades no pacote 2 20
Peso do pacote 2 16,5 kg
Pacote 2 Altura 15 cm
Largura do pacote 2 30 cm
Comprimento do pacote 2 40 cm
Unidade de pacote tipo 3 P12
Número de unidades no pacote 3 160
Pacote 3 Peso 128 kg
Pacote 3 Altura 45 cm
Largura do pacote 3 80 cm
Pacote 3 Comprimento 120 cm
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
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
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses