|
|
|
|
|
04641
JOINT FOR 80/100MM BAR/LINERGY BS HZ BAR
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Linergy
|
|
Nome do produto
|
Linergy BS
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Junta
|
|
Product name
|
Prisma P invólucro
Linergy BS busbar
|
|
Normas
|
IEC 60439-1, dentro da caixa
IEC 60439-2, dentro da caixa
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
Complementar
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
4000 A
|
|
Secção do barramento
|
80 x 5 mm
80 x 10 mm
100 x 10 mm
|
|
Altura
|
105 mm
|
|
Largura
|
85 mm
|
|
Peso do Produto
|
1,54 kg
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
1,540 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
0,300 dm
|
|
Pacote 1 largura
|
1,200 dm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
2,200 dm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
S02
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
10
|
|
Peso do pacote 2
|
15,7 kg
|
|
Pacote 2 Altura
|
15 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
30 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
40 cm
|
|
Unidade de pacote tipo 3
|
P12
|
|
Número de unidades no pacote 3
|
160
|
|
Pacote 3 Peso
|
246,4 kg
|
|
Pacote 3 Altura
|
80 cm
|
|
Largura do pacote 3
|
80 cm
|
|
Pacote 3 Comprimento
|
120 cm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|