Schneider-Electric DSA
 
04642 Imagem Schneider electric
04642
MOUNTING HARDWARE/JOINT>80MM LINERGY LGY
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Linergy
Product name Linergy LGY barramento
Prisma P invólucro
Tipo de produto ou componente Kit de montagem
Complementar
Ligação de dispositivo na caixa Junta> 80 mm
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Peso do Produto 0,12 kg
Ambiente
Normas IEC 61439-1
IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 0,120 kg
Pacote 1 Altura 0,150 dm
Pacote 1 largura 1,300 dm
Pacote 1 Comprimento 1,500 dm
Unidade de pacote tipo 2 S02
Número de unidades no pacote 2 60
Peso do pacote 2 7,54 kg
Pacote 2 Altura 15 cm
Largura do pacote 2 30 cm
Comprimento do pacote 2 40 cm
Unidade de pacote tipo 3 P12
Número de unidades no pacote 3 240
Pacote 3 Peso 28,8 kg
Pacote 3 Altura 30 cm
Largura do pacote 3 80 cm
Pacote 3 Comprimento 120 cm
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
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses