|
|
|
|
|
04651
LINERGY LGY LATERAL BUSBAR SUPPORT
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Linergy
|
|
Product name
|
Linergy LGY barramento
Prisma P invólucro
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Suporte do barramento
|
|
Equipamento fornecido
|
Fornecido com hardware de montagem classe 8.8
|
Complementar
|
Ligação de dispositivo na caixa
|
Lateral barramento Linergy
|
|
Installation description
|
Quadro - largura 150 mm
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Peso do Produto
|
1,248 kg
|
Ambiente
|
Normas
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
1,526 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
2,500 cm
|
|
Pacote 1 largura
|
38,000 cm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
38,500 cm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
S04
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
18
|
|
Peso do pacote 2
|
28,171 kg
|
|
Pacote 2 Altura
|
30 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
40 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
60 cm
|
|
Unidade de pacote tipo 3
|
P12
|
|
Número de unidades no pacote 3
|
216
|
|
Pacote 3 Peso
|
348,568 kg
|
|
Pacote 3 Altura
|
80 cm
|
|
Largura do pacote 3
|
80 cm
|
|
Pacote 3 Comprimento
|
120 cm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|