Schneider-Electric DSA
 
04652 Imagem Schneider electric
04652
LINERGY LGY REAR BUSBAR SUPPORT
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Linergy
Product name Linergy LGY barramento
Prisma P invólucro
Tipo de produto ou componente Suporte do barramento
Equipamento fornecido Fornecido com hardware de montagem classe 8.8
Complementar
Ligação de dispositivo na caixa Posterior barramento Linergy
Installation description Cubicle - width 650 mm
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Peso do Produto 2,76 kg
Ambiente
Normas IEC 61439-1
IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 2,760 kg
Pacote 1 Altura 0,650 dm
Pacote 1 largura 1,500 dm
Pacote 1 Comprimento 5,750 dm
Unidade de pacote tipo 2 S04
Número de unidades no pacote 2 8
Peso do pacote 2 22,8 kg
Pacote 2 Altura 30 cm
Largura do pacote 2 40 cm
Comprimento do pacote 2 60 cm
Unidade de pacote tipo 3 P12
Número de unidades no pacote 3 96
Pacote 3 Peso 273,6 kg
Pacote 3 Altura 80 cm
Largura do pacote 3 80 cm
Pacote 3 Comprimento 120 cm
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
Garantia 24 meses