Schneider-Electric DSA
 
04653 Imagem Schneider electric
04653
LINERGY BS REAR VERTICAL SUPPORT FOR 5/10MM BAR
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Linergy
Product name Linergy BS busbar
Prisma P invólucro
Tipo de produto ou componente Suporte do barramento
Complementar
Ligação de dispositivo na caixa Linergy BS posterior barramentos - fixo
Installation description Cubicle - width 650 mm
Corrente admissível 800 A - secção do barramento: 60 x 5 mm
1000 A - secção do barramento: 80 x 5 mm
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Peso do Produto 2,12 kg
Ambiente
Normas IEC 61439-1
IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 1,470 kg
Pacote 1 Altura 4,500 cm
Pacote 1 largura 11,000 cm
Pacote 1 Comprimento 57,000 cm
Unidade de pacote tipo 2 S04
Número de unidades no pacote 2 10
Peso do pacote 2 21,85 kg
Pacote 2 Altura 30 cm
Largura do pacote 2 40 cm
Comprimento do pacote 2 60 cm
Unidade de pacote tipo 3 P12
Número de unidades no pacote 3 120
Pacote 3 Peso 269,52 kg
Pacote 3 Altura 80 cm
Largura do pacote 3 80 cm
Pacote 3 Comprimento 120 cm
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
Garantia 24 meses