|
|
|
|
|
04656
LINERGY TB PEN KIT / LGY PROFILE
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Linergy
|
|
Product name
|
Linergy TB bloco de terminais
Prisma P invólucro
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Kit de montagem
|
|
Equipamento fornecido
|
1 chave entre uma PEN horizontal e uma PEN vertical <= 1600 A
4 suportes isolantes
1 dispositivo de corte do neutro
|
Complementar
|
Ligação de dispositivo na caixa
|
Barramento Linergy
|
|
Installation description
|
Cubicle - width 650 mm
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Altura
|
80 mm
|
|
Largura
|
151 mm
|
|
Profundidade
|
10 mm
|
|
Peso do Produto
|
4,26 kg
|
|
Cor
|
Natural
|
Ambiente
|
Normas
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
Unidades de embalagem
|
Unidade de pacote tipo 1
|
PCE
|
|
Numero de unidades por emb.
|
1
|
|
Peso da embalagem (Lbs)
|
4,260 kg
|
|
Pacote 1 Altura
|
1,100 dm
|
|
Pacote 1 largura
|
1,250 dm
|
|
Pacote 1 Comprimento
|
5,450 dm
|
|
Unidade de pacote tipo 2
|
P12
|
|
Número de unidades no pacote 2
|
52
|
|
Peso do pacote 2
|
332,28 kg
|
|
Pacote 2 Altura
|
65 cm
|
|
Largura do pacote 2
|
80 cm
|
|
Comprimento do pacote 2
|
120 cm
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|