Schneider-Electric DSA
 
04661 Imagem Schneider electric
04661
VERTICAL FIXED BUSBAR SUPPORT FOR LINERGY BS 5/10MM OR LINERGY LGYE
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Linergy
Product name Linergy LGYE busbar
Linergy BS busbar
Prisma P invólucro
Tipo de produto ou componente Suporte do barramento
Compatibilidade do produto Suporte de barramento
Complementar
Ligação de dispositivo na caixa Linergy BS lateral barramentos - fixo
Linergy LGYE lateral barramentos - fixo
Installation description Caminho de cabos do quadro - largura 150 mm
Caminho de cabos do quadro - largura 300 mm
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Peso do Produto 1,06 kg
Ambiente
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 1,040 kg
Pacote 1 Altura 6,000 cm
Pacote 1 largura 7,000 cm
Pacote 1 Comprimento 36,500 cm
Unidade de pacote tipo 2 S02
Número de unidades no pacote 2 9
Peso do pacote 2 9,706 kg
Pacote 2 Altura 15 cm
Largura do pacote 2 30 cm
Comprimento do pacote 2 40 cm
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
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 24 meses