Schneider-Electric DSA
 
04662 Imagem Schneider electric
04662
FREE SUPPORT FOR VERTICAL/HORIZONTAL BUSBAR LINERGY BS 5/10MM OR LINERGY LGYE
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Linergy
Product name Linergy LGYE busbar
Linergy BS busbar
Prisma P invólucro
Tipo de produto ou componente Suporte do barramento
Compatibilidade do produto Suporte de barramento
Complementar
Ligação de dispositivo na caixa Linergy BS horizontal barramentos - livre de montagem
Linergy BS lateral barramentos - livre de montagem
Linergy BS posterior barramentos - livre de montagem
Linergy LGYE horizontal barramentos - livre de montagem
Linergy LGYE lateral barramentos - livre de montagem
Installation description Cubicle - width 650 mm
Caminho de cabos do quadro - largura 150 mm
Caminho de cabos do quadro - largura 300 mm
Quadro - largura 400 mm
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Peso do Produto 0,8 kg
Ambiente
Normas IEC 61439-1
IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 PCE
Numero de unidades por emb. 1
Peso da embalagem (Lbs) 0,768 kg
Pacote 1 Altura 6,000 cm
Pacote 1 largura 13,000 cm
Pacote 1 Comprimento 30,000 cm
Unidade de pacote tipo 2 S02
Número de unidades no pacote 2 12
Peso do pacote 2 9,55 kg
Pacote 2 Altura 15 cm
Largura do pacote 2 30 cm
Comprimento do pacote 2 40 cm
Unidade de pacote tipo 3 P12
Número de unidades no pacote 3 288
Pacote 3 Peso 239,04 kg
Pacote 3 Altura 80 cm
Largura do pacote 3 80 cm
Pacote 3 Comprimento 120 cm
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
Garantia 24 meses