Schneider-Electric DSA
 
04669 Imagem Schneider electric
04669
100 METALLIC SPACER THICK.5MM LINERGY BS
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Linergy
Tipo de produto ou componente Obstrução
Destino do produto Barramento
Categoria de Acessórios / peças separadas Busbar accessory
Complementar
Product name Linergy BS
Installation description Quadro
Quantidade por conjunto Conjunto de 100
Altura 25 mm
Largura 45,5 mm
Profundidade 5 mm
Peso do Produto 3,98 kg
Cor Natural
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Garantia contratual
Garantia 18 months