Schneider-Electric DSA
 
04672 Imagem Schneider electric
04672
2 CONNECT.PLATE HZ/V.PE BAR LINERGY TB
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Linergy
Tipo de produto ou componente Placa do conector
Destino do produto Barramento
Categoria de Acessórios / peças separadas Busbar accessory
Complementar
Product name Linergy TB
Ligação de dispositivo na caixa PE bar horizontal
PE bar vertical
Installation description Quadro
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 85 mm
Largura 105 mm
Profundidade 50 mm
Peso do Produto 0,84 kg
Cor Natural
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months