Schneider-Electric DSA
 
04693 Imagem Schneider electric
04693
CONN.SUP.70MM B/CENTRES
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Product name Prisma P
Tipo de produto ou componente Proteção de terminal
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de ligação
Complementar
Ligação de dispositivo na caixa Linergy BS posterior barramentos
Installation description Quadro - largura 650 mm
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Peso do Produto 1,74 kg
Ambiente
Normas IEC 61439-2
Certificações do produto ASEFA
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Garantia contratual
Garantia 18 months