|
|
|
|
|
04712
CANALIS Connection Front NS-MTZ1/NT 4P Prisma P
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Conexão
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de interface
|
Complementar
|
Ligação de dispositivo na caixa
|
KT com Canalis
|
|
Identificação de polos
|
4P
|
|
Installation description
|
Quadro - largura 650 mm
|
|
Profundidade
|
400 mm frontal
|
|
Dispositivo instalado
|
Compact prolongamento NS630b...1000 manípulo rotativo frontal directo Vertical instalação
Compact prolongamento NS1250 manípulo rotativo frontal directo Vertical instalação
Compact prolongamento NS630b...1000 mecanismo de motor Vertical instalação
Compact prolongamento NS1250 mecanismo de motor Vertical instalação
Compact prolongamento NS630b...1000 alavanca Vertical instalação
Compact prolongamento NS1250 alavanca Vertical instalação
Compact fixo NS630b...1000 alavanca Vertical instalação
Compact fixo NS1250 alavanca Vertical instalação
Compact fixo NS630b...1000 manípulo rotativo frontal directo Vertical instalação
Compact fixo NS1250 manípulo rotativo frontal directo Vertical instalação
Compact fixo NS630b...1000 mecanismo de motor Vertical instalação
Compact fixo NS1250 mecanismo de motor Vertical instalação
Masterpact fixo NT06...10 alavanca Vertical instalação
Masterpact fixo NT06...10 mecanismo de motor Vertical instalação
Masterpact fixo NT12 alavanca Vertical instalação
Masterpact fixo NT12 mecanismo de motor Vertical instalação
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Altura
|
110 mm
|
|
Largura
|
50 mm
|
|
Peso do Produto
|
3,76 kg
|
|
Cor
|
Natural
|
Ambiente
|
Normas
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|