Schneider-Electric DSA
 
04713 Imagem Schneider electric
04713
CANALIS Connection Rear NS-MTZ1/NT 3P Prisma P
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Conexão
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de interface
Complementar
Ligação de dispositivo na caixa KT com Canalis
Identificação de polos 3P
Installation description Quadro - largura 650 mm
Profundidade 400 + 400 mm posterior
Dispositivo instalado Compact prolongamento NS630b...1000 manípulo rotativo frontal directo Vertical instalação
Compact prolongamento NS1250 manípulo rotativo frontal directo Vertical instalação
Compact prolongamento NS630b...1000 mecanismo de motor Vertical instalação
Compact prolongamento NS1250 mecanismo de motor Vertical instalação
Compact prolongamento NS630b...1000 alavanca Vertical instalação
Compact prolongamento NS1250 alavanca Vertical instalação
Compact fixo NS630b...1000 alavanca Vertical instalação
Compact fixo NS1250 alavanca Vertical instalação
Compact fixo NS630b...1000 manípulo rotativo frontal directo Vertical instalação
Compact fixo NS1250 manípulo rotativo frontal directo Vertical instalação
Compact fixo NS630b...1000 mecanismo de motor Vertical instalação
Compact fixo NS1250 mecanismo de motor Vertical instalação
Compact fixo NS1600 alavanca Vertical instalação
Compact fixo NS1600 manípulo rotativo frontal directo Vertical instalação
Compact fixo NS1600 mecanismo de motor Vertical instalação
Compact prolongamento NS1600 manípulo rotativo frontal directo Vertical instalação
Compact prolongamento NS1600 mecanismo de motor Vertical instalação
Compact prolongamento NS1600 alavanca Vertical instalação
Masterpact fixo NT06...10 alavanca Vertical instalação
Masterpact fixo NT06...10 mecanismo de motor Vertical instalação
Masterpact fixo NT12 alavanca Vertical instalação
Masterpact fixo NT12 mecanismo de motor Vertical instalação
Masterpact fixo NT16 alavanca Vertical instalação
Masterpact fixo NT16 mecanismo de motor Vertical instalação
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Peso do Produto 3,8 kg
Cor Natural
Ambiente
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months