Schneider-Electric DSA
 
04725 Imagem Schneider electric
04725
CANALIS Connection 2500A MTZ2/NW 3P Prisma P
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Interface e ligações Canalis
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de interface
Complementar
Ligação de dispositivo na caixa KT com Canalis
Identificação de polos 3P
Installation description Quadro - largura 650 mm
Profundidade 600 mm frontal
600 + 400 mm posterior
Dispositivo instalado Masterpact prolongamento NW20...25 alavanca Vertical instalação
Masterpact fixo NW20...25 alavanca Vertical instalação
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 2500 A
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Altura 350 mm
Largura 575 mm
Profundidade 450 mm
Peso do Produto 53,56 kg
Cor Stainless steel
Ambiente
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conforme
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months