|
|
|
|
|
04736
CANALIS Connection 3200A MTZ2/NW 4P Prisma P
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Interface e ligações Canalis
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de interface
|
Complementar
|
Ligação de dispositivo na caixa
|
KT com Canalis
|
|
Identificação de polos
|
4P
|
|
Installation description
|
Quadro - largura 650 mm
|
|
Profundidade
|
600 mm frontal
600 + 400 mm posterior
|
|
Dispositivo instalado
|
Masterpact prolongamento NW32 alavanca Vertical instalação
Masterpact fixo NW32 alavanca Vertical instalação
|
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
3200 A
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Altura
|
350 mm
|
|
Largura
|
575 mm
|
|
Profundidade
|
450 mm
|
|
Peso do Produto
|
70 kg
|
|
Cor
|
Stainless steel
|
Ambiente
|
Normas
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|