Schneider-Electric DSA
 
04742 Imagem Schneider electric
04742
INSULATED FLEX.BAR 20X2 L1800
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Barramento flexivel isolado
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de distribuição de corrente
Complementar
Installation description Quadro
Coluna autónoma
Coluna montada na parede
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 200 A
Secção do barramento 20 x 2 mm
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Comprimento 1800 mm
Peso do Produto 1,38 kg
Ambiente
Normas IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificações do produto ASEFA
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Garantia contratual
Garantia 18 months