|
|
|
|
|
04743
INSULATED FLEX.BAR 20X3 L1800
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Barramento flexivel isolado
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de distribuição de corrente
|
Complementar
|
Installation description
|
Quadro
Coluna autónoma
Coluna montada na parede
|
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
250 A
|
|
Secção do barramento
|
20 x 3 mm
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Comprimento
|
1800 mm
|
|
Peso do Produto
|
1,68 kg
|
Ambiente
|
Normas
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
|
Certificações do produto
|
ASEFA
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|