Schneider-Electric DSA
 
04767 Imagem Schneider electric
04767
20 M8 LGY BOLTS FOR COPPER BAR L39
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Linergy
Product name Linergy LGYE
Linergy LGY
Tipo de produto ou componente Kit de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de fixação
Ligação de dispositivo na caixa Barramentos
Barramento Linergy
Equipamento fornecido 1 porca
1 anilha de contacto
Complementar
Installation description Quadro
Rosca ISO M8
Quantidade por conjunto Conjunto de 20
Comprimento 39 mm
Peso do Produto 0,45 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months