Schneider-Electric DSA
 
04784 Imagem Schneider electric
04784
22 BOLTS 8.8 CLASS M8X30 /LINERGY BS
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Linergy
Product name Linergy BS
Tipo de produto ou componente Kit de montagem
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de fixação
Equipamento fornecido 1 porca
2 anilhas de contato
Complementar
Installation description Quadro
Rosca ISO M8
Quantidade por conjunto Conjunto de 20
Comprimento 30 mm
Peso do Produto 0,49 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos Sim
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Presença de halogéneo Produto sem halogéneo
Garantia contratual
Garantia 18 months