|
|
|
|
|
04844
REAR CONN.COVER HZ.FIX.NS1600
|
|
|
|
Principal
|
Alcance
|
Prisma
|
|
Product name
|
Prisma P estrutura
|
|
Tipo de produto ou componente
|
Tampa de conexão traseira
|
|
Categoria de Acessórios / peças separadas
|
Acessório de isolamento
|
Complementar
|
Installation description
|
Quadro - largura 650 mm, profundidade 400 + 400 mm
|
|
Número de módulos verticais (50 mm)
|
4
|
|
Dispositivo instalado
|
Horizontal fixo NS630b...1600
|
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
|
Material
|
Aço
|
|
Altura
|
300 mm
|
|
Largura
|
575 mm
|
|
Peso do Produto
|
7,66 kg
|
|
Tratamento de Proteção
|
Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
|
|
Cor
|
Branco RAL 9001)
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|