Schneider-Electric DSA
 
04851 Imagem Schneider electric
04851
FRONT CONN.COVER V.FIX.NS1600
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Product name Prisma P estrutura
Tipo de produto ou componente Cobertura frontal
Categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de interface
Forma particionamento cubículo Forma 1
Complementar
Installation description Quadro - largura 650 mm, profundidade 400 mm
Dispositivo instalado Vertical fixo NS630b...1600
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Largura 573 mm
Peso do Produto 9,06 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio Sim
Informações das isenções RoHS
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 18 months